Meniu Caută

Capac 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) PE Galben

Capacele standard rotunde pentru capete sunt ideale pentru protejarea tubulaturii filetate sau nefiletate, a țevilor sau tijelor, iar designul acestor capace mai lungi ajută la prevenirea deplasării accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10137604

Numărul piesei producătorului:

3642000

390 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
65 - 649 5,7902 RON
650 - 1299 2,6254 RON
1300 + 2,3572 RON
Ambalaj standard: 650

Comandă în multiplu de 65

Preț total:

376,36 RON

65 x 5,7902 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne