Meniu Caută

Capac 42.1 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Galben

Capacele standard rotunde pentru capete sunt ideale pentru protejarea tubulaturii filetate sau nefiletate, a țevilor sau tijelor, iar designul acestor capace mai lungi ajută la prevenirea deplasării accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10137703

Numărul piesei producătorului:

3648000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,5315 RON
500 + 2,9694 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

326,58 RON

50 x 6,5315 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne