Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate 7.1 mm 22.2 mm LDPE Albastru

Capacul de capăt nefiletat cu fixare prin apăsare este utilizat pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile și tijele filetate sau nefiletate. Păstrează murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și îndepărtat. De culoare albastră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10148846

Numărul piesei producătorului:

A9/32A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
650 - 6499 0,3197 RON
6500 + 0,141 RON
Ambalaj standard: 6500

Comandă în multiplu de 650

Preț total:

207,81 RON

650 x 0,3197 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne