Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate 22.2 mm 44.5 mm LDPE Albastru

Capacul de capăt nefiletat cu fixare prin apăsare este utilizat pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile și tijele filetate sau nefiletate. Păstrează murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și îndepărtat. De culoare albastră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10160374

Numărul piesei producătorului:

L7/8A

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,0528 RON
2000 + 0,9091 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

410,56 RON

200 x 2,0528 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne