Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5627 RON - 1,5221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7571 RON - 2,1226 RON | 500 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1835 RON - 0,4133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5881 RON - 3,6029 RON | 270 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2696 RON - 0,6088 RON | 2600 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,868 RON - 1,969 RON | 2932 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,1459 RON - 2,5974 RON | 400 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2491 RON - 0,5641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3189 RON - 0,7233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,3294 RON - 0,4612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1633 RON - 0,2287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,794 RON - 1,7875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3388 RON - 1,8743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1875 RON - 0,4245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2971 RON - 0,6716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2116 RON - 2,751 RON | 6650 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,9091 RON - 2,0528 RON | 700 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,386 RON - 1,0222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4586 RON - 1,2666 RON | 2600 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5448 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.