Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,794 RON - 1,7875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9693 RON - 2,6812 RON | 140 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,4512 RON - 3,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4805 RON - 1,3252 RON | 347 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5531 RON - 1,5221 RON | 2968 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,6516 RON - 2,0109 RON | 1110 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9488 RON - 2,6533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1835 RON - 0,4133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5881 RON - 3,6029 RON | 270 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7708 RON - 1,7456 RON | 560 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2696 RON - 0,6088 RON | 2600 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,868 RON - 1,969 RON | 2932 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,9325 RON - 6,0561 RON | 100 În stoc |
Galben
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
2,035 RON - 5,6407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
2,9694 RON - 6,5315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
16,3692 RON - 36,1007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,4289 RON - 8,7533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
2,8554 RON - 7,3397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
0,4825 RON - 2,4738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.