Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,4715 RON - 0,9132 RON 4158 În stoc
7.7 mm
M8; 5/16 in
Roșu
13.0 mm
Filete UNF
0,3578 RON - 0,8144 RON 1698 În stoc
3.2 mm
Negru
13.0 mm
1,7962 RON - 4,8095 RON 14500 În stoc
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Negru
25.0 mm
UNF
2,7084 RON - 6,9422 RON 59050 În stoc
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negru
38.0 mm
Metric
3,6627 RON - 8,1876 RON 2000 În stoc
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negru
50.0 mm
Metric
2,568 RON - 6,9851 RON 5875 În stoc
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Negru
25.0 mm
Metric
7,8305 RON - 13,8415 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negru
50.0 mm
Metric
3,2556 RON - 8,574 RON 25225 În stoc
50.8 mm
2 in
Negru
25.0 mm
UNF
3,3679 RON - 8,073 RON 120 În stoc
50.8 mm
2 in
Negru
38.0 mm
UNF
2,2173 RON - 5,8114 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negru
25.0 mm
Metric
4,9256 RON - 8,6885 RON 50 În stoc
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negru
38.0 mm
Metric
4,9396 RON - 11,036 RON 3540 În stoc
47.6 mm
1-1/2 in
Negru
50.0 mm
BSP
3,9714 RON - 8,8889 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.9 mm
1-3/4 in
Negru
38.0 mm
BSP
4,7572 RON - 10,6782 RON 425 În stoc
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Negru
38.0 mm
Metric
7,2692 RON - 16,1747 RON 7900 În stoc
63.5 mm
2-1/2 in
Negru
38.0 mm
BSP
3,4942 RON - 11,3795 RON 700 În stoc
66.0 mm
Negru
38.0 mm
4,4064 RON - 18,1787 RON 420 În stoc
76.2 mm
3 in
Negru
38.0 mm
BSP
6,0623 RON - 13,5839 RON 1400 În stoc
60.3 mm
2-3/8 in
Negru
38.0 mm
BSP
7,5218 RON - 16,8904 RON 2725 În stoc
60.3 mm
2-3/8 in
Negru
50.0 mm
BSP
6,1325 RON - 13,727 RON 10200 În stoc
53.9 mm
1-3/4 in
Negru
50.0 mm
BSP
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008676

Interval de preț
0,9132 RON - 0,4715 RON

Niveluri de stoc
4158 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 3.2 mm 13.0 mm PVC Negru

10006108

Interval de preț
0,8144 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
1698 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    39235
Capace de capăt cilindrice 38.1 mm 25.0 mm PVC Negru

10007273

Interval de preț
4,8095 RON - 1,7962 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 38.0 mm PVC Negru

10007310

Interval de preț
6,9422 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
59050 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 50.0 mm PVC Negru

10007327

Interval de preț
8,1876 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 47.6 mm 25.0 mm PVC Negru

10007365

Interval de preț
6,9851 RON - 2,568 RON

Niveluri de stoc
5875 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 50.8 mm 25.0 mm PVC Negru

10007396

Interval de preț
8,574 RON - 3,2556 RON

Niveluri de stoc
25225 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 50.8 mm 38.0 mm PVC Negru

10007402

Interval de preț
8,073 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 38.0 mm PVC Negru

10007341

Interval de preț
8,6885 RON - 4,9256 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 47.6 mm 50.0 mm PVC Negru

10007389

Interval de preț
11,036 RON - 4,9396 RON

Niveluri de stoc
3540 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 57.2 mm 38.0 mm PVC Negru

10007440

Interval de preț
10,6782 RON - 4,7572 RON

Niveluri de stoc
425 În stoc
Caracteristici
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 63.5 mm 38.0 mm PVC Negru

10007488

Interval de preț
16,1747 RON - 7,2692 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 66.0 mm 38.0 mm PVC Negru

10007518

Interval de preț
11,3795 RON - 3,4942 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 76.2 mm 38.0 mm PVC Negru

10007549

Interval de preț
18,1787 RON - 4,4064 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 60.3 mm 38.0 mm PVC Negru

10007464

Interval de preț
13,5839 RON - 6,0623 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 60.3 mm 50.0 mm PVC Negru

10007471

Interval de preț
16,8904 RON - 7,5218 RON

Niveluri de stoc
2725 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 53.9 mm 50.0 mm PVC Negru

10007433

Interval de preț
13,727 RON - 6,1325 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru