Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite - Standard

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.

  • Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.
  • Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.
  • Ajută la prevenirea deplasării accidentale.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d H Cumpără
0,5052 RON - 0,6544 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,5353 RON - 0,7475 RON 295 În stoc
4.0 mm
0,5188 RON - 0,7201 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
0,486 RON - 0,7721 RON 100 În stoc
3.5 mm
0,4983 RON - 0,6461 RON 279 În stoc
5.0 mm
0,5777 RON - 0,7981 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
0,46 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
0,5353 RON - 0,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Capace de capăt rotunjite - Standard 4.0 mm (ID) 23.0 mm (H) LDPE Natural

10082553

Interval de preț
0,7475 RON - 0,5353 RON

Niveluri de stoc
295 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt rotunjite - Standard 3.5 mm (ID) 23.0 mm (H) LDPE Natural

10082539

Interval de preț
0,7721 RON - 0,486 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt rotunjite - Standard 5.0 mm (ID) 24.0 mm (H) LDPE Natural

10082577

Interval de preț
0,6461 RON - 0,4983 RON

Niveluri de stoc
279 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000