Meniu Caută

Capace de conducte cu striaţii

În stoc

Capacele de capăt pentru țevi cu nervuri împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Maschează zone în timpul proceselor de vopsire. Poate rezista la temperaturi de până la 79,4 C.Protejează împotriva murdăriei, prafului sau resturilor.Proiectate pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.Poate rezista la o temperatură maximă de 79,4 C. Material: LDPE - PIR Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1387

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Cumpără
0,2932 RON - 0,7586 RON 500 În stoc
15.0 mm
20.0 mm
0,7325 RON - 1,9037 RON 32800 În stoc
28.0 mm
26.5 mm
0,5473 RON - 1,4198 RON 222 În stoc
22.0 mm
20.0 mm
0,1697 RON - 0,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
16.0 mm
0,2932 RON - 0,7572 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
20.0 mm
0,4673 RON - 1,211 RON 122200 În stoc
20.0 mm
20.0 mm
0,971 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
27.0 mm
5,4729 RON - 14,1994 RON 1880 În stoc
110.0 mm
34.6 mm
2,1471 RON - 5,5824 RON 2495 În stoc
54.0 mm
27.8 mm
0,9444 RON - 2,462 RON 660 În stoc
35.0 mm
26.5 mm
0,8615 RON - 2,2329 RON 7230 În stoc
30.0 mm
26.5 mm
0,1936 RON - 0,3249 RON 21900 În stoc
12.0 mm
16.0 mm
0,5949 RON - 1,5458 RON 1876 În stoc
25.0 mm
20.0 mm
0,3858 RON - 0,9977 RON 25671 În stoc
18.0 mm
20.0 mm
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10086650

Interval de preț
0,7586 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10086698

Interval de preț
1,9037 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
32800 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10087077

Interval de preț
1,4198 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
222 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10086674

Interval de preț
1,211 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
122200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Galben

10087527

Interval de preț
14,1994 RON - 5,4729 RON

Niveluri de stoc
1880 În stoc
Caracteristici
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10087640

Interval de preț
5,5824 RON - 2,1471 RON

Niveluri de stoc
2495 În stoc
Caracteristici
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10086704

Interval de preț
2,462 RON - 0,9444 RON

Niveluri de stoc
660 În stoc
Caracteristici
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10087039

Interval de preț
2,2329 RON - 0,8615 RON

Niveluri de stoc
7230 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10086643

Interval de preț
0,3249 RON - 0,1936 RON

Niveluri de stoc
21900 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10086681

Interval de preț
1,5458 RON - 0,5949 RON

Niveluri de stoc
1876 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

10087060

Interval de preț
0,9977 RON - 0,3858 RON

Niveluri de stoc
25671 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000