Meniu Caută

Capace de conducte pentru condiţii dificile 33.4 mm 24.8 mm Galben

Acest capac pentru țevi este realizat din LDPE și este prevăzut cu bază întărită, ceea ce îl face potrivit pentru utilizările intense. Este utilizat pentru protecția țevilor mici împotriva coroziunii, murdăriei și umidității din timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10071724

Numărul piesei producătorului:

10677

120 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 4,5943 RON
800 + 1,8756 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

367,54 RON

80 x 4,5943 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne