Meniu Caută

Capace de conducte pentru condiţii dificile 44.5 mm 26.6 mm Galben

Acest capac pentru țevi este realizat din LDPE și este prevăzut cu bază întărită, ceea ce îl face potrivit pentru utilizările intense. Este utilizat pentru protecția țevilor mici împotriva coroziunii, murdăriei și umidității din timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10081792

Numărul piesei producătorului:

11236

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,9071 RON
500 + 2,4233 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

295,36 RON

50 x 5,9071 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne