Meniu Caută

Capace de conducte pentru condiţii dificile 48.3 mm (ID) 28.0 mm (H) LDPE Galben

Acest capac pentru țevi este realizat din LDPE și este prevăzut cu bază întărită, ceea ce îl face potrivit pentru utilizările intense. Este utilizat pentru protecția țevilor mici împotriva coroziunii, murdăriei și umidității din timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10081808

Numărul piesei producătorului:

11238

682 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 7,5549 RON
400 + 2,8888 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

302,20 RON

40 x 7,5549 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 48.3 mm
h 28.0 mm
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne