Meniu Caută

Capace de conducte pentru condiţii dificile 21.4 mm 17.2 mm Galben

Acest capac pentru țevi este realizat din LDPE și este prevăzut cu bază întărită, ceea ce îl face potrivit pentru utilizările intense. Este utilizat pentru protecția țevilor mici împotriva coroziunii, murdăriei și umidității din timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10083383

Numărul piesei producătorului:

12081

750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,5221 RON
2500 + 0,5832 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

380,53 RON

250 x 1,5221 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne