Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 88.9 mm 30.5 mm Negru LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10139639

Numărul piesei producătorului:

51086

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 18,7128 RON
100 + 4,3537 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

187,13 RON

10 x 18,7128 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne