Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 94.0 mm 40.0 mm Roșu LDPE

This heavy duty pipe cap protects threaded or non-threaded NPT pipe ends. Designed to grip over the outside diameter of the pipe while eliminating foreign materials from entering the pipe during storage or transportation.
Numărul piesei Essentra:

10068199

Numărul piesei producătorului:

10076

434 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 11,7025 RON
200 + 4,5454 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

234,05 RON

20 x 11,7025 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 94.0 mm
H 40.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Roșu
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne