Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 60.3 mm 30.0 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10070086

Numărul piesei producătorului:

10267

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 3,8403 RON
250 + 1,4649 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

96,01 RON

25 x 3,8403 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 60.3 mm
H 30.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 50, ANSI 2
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 50, ANSI 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne