Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 33.7 mm 30.0 mm Galben LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 20 ¾”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Numărul piesei Essentra:

10070192

Numărul piesei producătorului:

10288

7825 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 1,1702 RON
800 + 0,5489 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

93,62 RON

80 x 1,1702 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 25, ANSI 1
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde DIN 25, ANSI 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne