Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 42.4 mm 28.0 mm Galben LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 25 1”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Numărul piesei Essentra:

10070253

Numărul piesei producătorului:

10294

10990 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,4384 RON
500 + 0,6955 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

71,92 RON

50 x 1,4384 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 42.4 mm
H 28.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 32, ANSI 1-1/4
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 32, ANSI 1-1/4
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne