Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 48.3 mm 28.0 mm LDPE Verde

Standard Pipe Cap provides used for protection against contaminants such as corrosion and moisture during transportation and storage. It is used to cover the ends of scaffolding tubes or construction pipes. The internal ribs provide a snug fit and relieve built-up pressure. Green made from LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10120729

Numărul piesei producătorului:

110801

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 349 2,0388 RON
350 + 0,7831 RON
Ambalaj standard: 350

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

71,36 RON

35 x 2,0388 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne