Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 77.9 mm 32.0 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10125373

Numărul piesei producătorului:

12400

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 9,9988 RON
150 + 1,7798 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

149,98 RON

15 x 9,9988 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 77.9 mm
H 32.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne