Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 70.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Numărul piesei Essentra:

10337110

Numărul piesei producătorului:

1258266

757 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 3,4911 RON
600 + 1,5881 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

209,47 RON

60 x 3,4911 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 70.0 mm
H 30.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1258266 înlocuiește:

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 70.0 mm 30.0 mm Gri LDPE
Numărul piesei Essentra: 10434710
Numărul piesei producătorului: 34141

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne