Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 92.0 mm 34.5 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10087510

Numărul piesei producătorului:

12959

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 10,7389 RON
150 + 4,121 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

161,08 RON

15 x 10,7389 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 92.0 mm
H 34.5 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne