Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 125.0 mm 34.1 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10087534

Numărul piesei producătorului:

12961

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 19,9696 RON
100 + 7,6943 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

199,70 RON

10 x 19,9696 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 125.0 mm
H 34.1 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne