Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 101.6 mm 40.0 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10093405

Numărul piesei producătorului:

199483

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 10,6411 RON
100 + 4,0935 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

106,41 RON

10 x 10,6411 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 101.6 mm
H 40.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 90, ANSI 3-1/2
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 90, ANSI 3-1/2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne