Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 168.3 mm 40.0 mm Galben LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 140 5½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Numărul piesei Essentra:

10093474

Numărul piesei producătorului:

199492

1427 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
48 + 8,7348 RON
Ambalaj standard: 48

Comandă în multiplu de 48

Preț total:

419,27 RON

48 x 8,7348 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 168.3 mm
H 40.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 150, ANSI 6
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde DIN 150, ANSI 6
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne