Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 273.0 mm 45.0 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10093528

Numărul piesei producătorului:

199497

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 46,2235 RON
25 + 17,4013 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

231,12 RON

5 x 46,2235 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 250, ANSI 10
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 250, ANSI 10
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne