Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 323.9 mm 50.0 mm Galben LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 250 10”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Numărul piesei Essentra:

10093535

Numărul piesei producătorului:

199498

138 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
18 + 23,836 RON
Ambalaj standard: 18

Comandă în multiplu de 18

Preț total:

429,05 RON

18 x 23,836 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 300, ANSI 12
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 300, ANSI 12
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne