Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 323.9 mm 50.0 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10093542

Numărul piesei producătorului:

199499

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 17 67,5898 RON
18 + 25,3558 RON
Ambalaj standard: 18

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,59 RON

1 x 67,5898 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 300, ANSI 12
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde DIN 300, ANSI 12
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne