Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 17.2 mm 18.0 mm Natural LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare naturală, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20592974

Numărul piesei producătorului:

20592974

15000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4542 RON
5000 - 24999 0,3244 RON
25000 + 0,2919 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

227,10 RON

500 x 0,4542 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 17.2 mm
H 18.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Natural
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne