Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 75.0 mm 29.0 mm Natural LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare naturală, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20593377

Numărul piesei producătorului:

20593377

1800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 2,5156 RON
600 - 2999 1,7968 RON
3000 + 1,6171 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

150,94 RON

60 x 2,5156 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 75.0 mm
H 29.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Natural
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne