Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 90.0 mm 30.0 mm Natural LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare naturală, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20593452

Numărul piesei producătorului:

20593452

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 349 3,9131 RON
350 - 1749 2,7951 RON
1750 + 2,5156 RON
Ambalaj standard: 350

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

136,96 RON

35 x 3,9131 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 90.0 mm
H 30.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Natural
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne