Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 127.0 mm 36.2 mm Natural LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare naturală, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20593605

Numărul piesei producătorului:

20593605

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 5,7999 RON
200 - 999 4,1427 RON
1000 + 3,7285 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

116,00 RON

20 x 5,7999 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 127.0 mm
H 36.2 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Natural
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne