Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 457.2 mm 64.5 mm Negru LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare neagră, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20593995

Numărul piesei producătorului:

20593995

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 44,9217 RON
125 + 40,4295 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

1 123,04 RON

25 x 44,9217 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 457.2 mm
H 64.5 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Negru
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne