Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 508.0 mm 67.5 mm Negru LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare neagră, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594008

Numărul piesei producătorului:

20594008

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 62,3913 RON
100 + 56,1521 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 247,83 RON

20 x 62,3913 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 508.0 mm
H 67.5 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Negru
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne