Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 863.6 mm 170.0 mm Negru LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare neagră, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594077

Numărul piesei producătorului:

20594077

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 419,2695 RON
25 + 377,3426 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

2 096,35 RON

5 x 419,2695 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 863.6 mm
H 170.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Negru
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne