Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1219.2 mm 200.0 mm Negru LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare neagră, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594138

Numărul piesei producătorului:

20594138

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
3 - 14 551,04 RON
15 + 495,936 RON
Ambalaj standard: 3

Comandă în multiplu de 3

Preț total:

1 653,12 RON

3 x 551,04 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 1219.2 mm
H 200.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Negru
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne