Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1320.8 mm 150.0 mm Negru LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare neagră, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594145

Numărul piesei producătorului:

20594145

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 9 596,0416 RON
10 + 536,4374 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

1 192,08 RON

2 x 596,0416 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 1320.8 mm
H 150.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Negru
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne