Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard DN 110 38.6 mm Roșu LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare roșie, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594817

Numărul piesei producătorului:

20594817

750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 4,8565 RON
250 - 1249 3,4689 RON
1250 + 3,122 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

121,41 RON

25 x 4,8565 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 116.0 mm
H 38.6 mm
Orificiu de aerisire Da
Culoare Roșu
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde DIN 110
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne