Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard DN 180 50.5 mm Roșu LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare roșie, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594848

Numărul piesei producătorului:

20594848

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 12,578 RON
80 - 399 8,9843 RON
400 + 8,0859 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

100,62 RON

8 x 12,578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 183.6 mm
H 50.5 mm
Orificiu de aerisire Da
Culoare Roșu
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde DIN 180
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne