Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 61.0 mm Roșu LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare roșie, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594879

Numărul piesei producătorului:

20594879

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 22,2612 RON
150 + 20,0351 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

667,84 RON

30 x 22,2612 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 288.0 mm
H 61.0 mm
Orificiu de aerisire Da
Culoare Roșu
Material LDPE
Tip 5
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne