Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1219.2 mm 200.0 mm Galben LDPE

This pipe cap is made of yellow Flexible LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 1100 44”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Numărul piesei Essentra:

10230602

Numărul piesei producătorului:

31725

34 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 896,5325 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 896,53 RON

1 x 1 896,5325 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 1219.2 mm
H 200.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 1200, ANSI 48
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde DIN 1200, ANSI 48
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne