Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 10.0 mm 13.0 mm Gri LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Numărul piesei Essentra:

10371718

Numărul piesei producătorului:

34098

524 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,452 RON
1000 + 0,7244 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

145,20 RON

100 x 1,452 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 10.0 mm
H 13.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne