Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 54.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Numărul piesei Essentra:

10371923

Numărul piesei producătorului:

34132

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 6,34 RON
400 + 3,0394 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

253,60 RON

40 x 6,34 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 54.0 mm
H 30.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) ANSI 1-3/4
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde ANSI 1-3/4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne