Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 90.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Numărul piesei Essentra:

10372029

Numărul piesei producătorului:

34153

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 12,5962 RON
150 + 5,1341 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

188,94 RON

15 x 12,5962 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 90.0 mm
H 40.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne