Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 95.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Numărul piesei Essentra:

10372036

Numărul piesei producătorului:

34155

77 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 13,7662 RON
125 + 6,5737 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

344,16 RON

25 x 13,7662 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 95.0 mm
H 40.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne