Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 863.6 mm 170.0 mm Galben LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Numărul piesei Essentra:

10238806

Numărul piesei producătorului:

34240

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 2 884,6533 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 884,65 RON

1 x 2 884,6533 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 863.6 mm
H 170.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 850, ANSI 34
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 850, ANSI 34
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne