Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 508 mm 65.0 mm Galben LDPE

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10242698

Numărul piesei producătorului:

43457

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 65,481 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 309,62 RON

20 x 65,481 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 508 mm
H 65.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 500, ANSI 20
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip Bulă
Standarde DIN 500, ANSI 20
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne