Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 609.6 mm 67.0 mm Galben LDPE

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10242704

Numărul piesei producătorului:

43458

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 + 59,8981 RON
Ambalaj standard: 15

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

898,47 RON

15 x 59,8981 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 609.6 mm
H 67.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 600, ANSI 24
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 600, ANSI 24
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne