Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 33.7 mm 30.0 mm Galben LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10102497

Numărul piesei producătorului:

43560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 1,1339 RON
800 + 0,4408 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

90,71 RON

80 x 1,1339 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 25, ANSI 1
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 25, ANSI 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne