Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 12.7 mm 15.0 mm Negru LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10103142

Numărul piesei producătorului:

462573

4666 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,6158 RON
5000 + 0,2423 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

307,90 RON

500 x 0,6158 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.7 mm
H 15.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Negru
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne